Leveringsprogram

Sortiment
60-mm-system
Grunnfunksjon
System for profilerte samleskinner
Undersortiment
skinnebærer
dobbel-T-profil-samleskinnestøtte
Materiale
Termoplast, silikonfri, klorfri
halogenfri
halogenfri
ja
Selvslukkende
etter UL 94
Farge
RAL 7035
Krypestrømmotstand
CTI 200
Temperaturbestandig
til 120°C
Beskrivelse
egnet som utvendig og midtre bærer
med innvendig liggende skruhull
Poler
3
Nominell strøm [Ie]
1600 A
kan brukes for
dobbel-T-profil
Merknader

Strømbelastning →[TB_BBS_PRO__strømbelastning]

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Typetestet iht. VDE 0660 del 500, IEC/EN 61439-2
Skinnesenteravstand
60 mm
Monteringsposisjon
loddrett, vannrett
Strømbaner
Måledriftsspenning [Ue]
690 V
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
3000 V
Skinnesenteravstand
60 mm
Skinneholderavstand [a]
500 mm
Beregnet støtstrømfasthetved 500 mm2 [Ipk]
72 kA
Beregnet støtstrømfasthetved 720 mm2
87
Kontinuerlig målestrøm
Iht. DIN 43671 skal korrekturfaktoren k2 tas hensyn til ved temperaturavvik
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved 500 mm2 [Iu]
1003 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Tu = 35 °C og Ts = 65 °Cved 720 mm2 [Iu]
1281 A
SkinnetemperaturSkinnetemperatur maks.
70 °C
Kortslutningsvarighet [t]
20 ms
Elektriske data
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Nominell strøm [Ie]
1600 A
Materialegenskaper
Materiale
Termoplast, silikonfri, klorfri
halogenfri
Farge
RAL 7035
Brennbarhet
Selvslukkende etter UL 94
Krypestrømmotstand
CTI 200
Temperaturbestandig
til 120°C
Merknader

For skinneholderavstand gjelder: ved andre skinneholderavstander, se karakteristikk.

Godkjenninger

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Karakteristikker

Karakteristikk
4300DIA-2
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60439-1
① 720 mm2
② 500 mm2
Ipk = beregnet støtstrømfasthet
a = avstand skinnebærer
Karakteristikk
4300DIA-4
Kortslutningsstyrke etter UL 845
① 500 mm2
② 720 mm2
Ieff = støtstrøm (RMS)
a = avstand skinnebærer

Dimensjoner

4300DIM-236