107162 BBS-3/PR
Držáky přípojnic, 3p, profil do 720 mm²
Držák sběrnic IEC/UL, 60-mm systém, jmenovitý povozní proud Ie=1600A, póly=3, použitelný pro dvojitý T-profil, vhodný jako vnější a středový nosič, s uvnitř ležícími otvory k našroubování, odolný proti teplotám do 120 °C, odolnost proti plazivým proudům CTI 200, samozhášecí podle UL 94, RAL 7035, termoplast, bez obsahu silikonu, bez obsahu chlóru, bez obsahu halogenů, rozteč nosičů lišt odpovídá grafu odolnosti proti zkratu, UL schválená
Dodavatelský program
Sortiment
60mm systém
Základní funkce
Systém pro profilové sběrnice
Dílčí sortiment
Držáky sběrnic
Držák sběrnice, dvojitý T-profil
Držák sběrnice, dvojitý T-profil
Materiál
Termoplast, bez silikonu, bez chlóru
Bez obsahu halogenů
Bez obsahu halogenů
Bez obsahu halogenů
ano
Samozhášecí
podle UL 94
barva
RAL 7035
Odolnost proti plazivým proudům
CTI 200
Odolný proti teplotám
do 120°C
Popis
Vhodný jako vnější a středový držák
S vnitřními otvory k přišroubování
S vnitřními otvory k přišroubování
Póly
3
Jmenovitý proud [Ie]
1600 a
Použitelné pro
Double T profile
Poznámky
Current load →[TB_BBS_PRO__Current load]
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
type-tested to VDE 0660 Part 500, IEC/EN 61439-2
Rozteč středů lišt
60 mm
Poloha při montáži
vertikálně, horizontálně
Kontakty
Rated operational voltage [Ue
]
690 V
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Jmenovité izolační napětí [Ui]
3000 V
Rozteč středů lišt
60 mm
Distance between busbar supports [a]
500 mm
Jmenovitý špičkový výdržný proudpři 500 mm2 [Ipk]
72 kA
Jmenovitý špičkový výdržný proudwith 720 mm2
87
Rated uninterrupted current
With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu
]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 500 mm2 [Iu]
1003 A
Jmenovitý nepřerušovaný proud [Iu
]Tu = 35 °C a Ts = 65 °Cwith 720 mm2 [Iu]
1281 A
Teplota sběrnicového budičeBusbar temperature max.
70 °C
Short-circuit duration [T]
20 ms
Elektrické údaje
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Jmenovitý proud [Ie]
1600 a
Materiál
Materiál
Termoplast, bez silikonu, bez chlóru
Bez obsahu halogenů
Bez obsahu halogenů
barva
RAL 7035
Chování při požáru
Samozhášecí podle UL 94
Odolnost proti plazivým proudům
CTI 200
Odolný proti teplotám
do 120°C
Poznámky
For different intervals between busbar supports see characteristic curve.
aprobace,
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
Charakteristiky
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center