Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Система 185 мм
Основная функция
Система для плоских шин
Материал
Термопласт, не содержит силикон и хлор
без содержания галогенов
да
Самозатухающий
согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Стойкость к токам утечки
CTI 200
Температуроустойчивость
до 120°C
Описание
С фиксаторным ползунком для регулировки по размеру шины
Возможность отдельного монтажа
Полюсы
1
Расчетный рабочий ток [Ie]
630 A
Применяемое для
12 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10

Размеры

4300DIM-235