Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
Basisfunctie
Systeem voor band
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
halogeenvrij
Ja
Zelfdovend
Conform UL 94
kleur
RAL 7035
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Beschrijving
Met schuif voor aanpassen op de betreffende railafmeting
Afzonderlijk monteerbaar
Polen
1
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
630 A
Toepasbaar voor
12 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10

Afmetingen

4300DIM-235