107161 BBS-1/FL
Skinnebærer, 1p, for flatskinner
EL-Nummer
0002465004
IEC-samleskinnebærer, 60-mm-system, måledriftsstrøm Ie=630A, poler=1, kan brukes for 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 og 30x5/10, med låseskyver til tilpasning på enkelte skinnestørrelser, med innvendig liggende skruhull, temperaturbestandig inntil 120°C, krypestrømfasthet CTI 200, selvsloknende etter UL 94, RAL 7035, termoplast, silikonfri, klorfri, halogenfri, skinnebæreravstand tilsvarende kortslutningsfasthetsdiagram, UL godkjent
Leveringsprogram
Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
185-mm-system
Grunnfunksjon
System for flatskinner
Materiale
Termoplast, silikonfri, klorfri
halogenfri
ja
Selvslukkende
etter UL 94
Farge
RAL 7035
Krypestrømmotstand
CTI 200
Temperaturbestandig
til 120°C
Beskrivelse
med låseskyver til tilpasning på enkelte skinnestørrelser
kan monteres enkeltvis
kan monteres enkeltvis
Poler
1
Nominell strøm [Ie]
630 A
kan brukes for
12 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center