Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
System 185-mm
Funkcja podstawowa
System szyn płaskich
Tworzywo
Bez silikonu, bez chloru
nie zawiera chloru
tak
Samogaśnięcie
zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Odporność na wyładowania pełzne
CTI 200
Odporność temperaturowa
do 120°C
Opis
z suwakiem zatrzaskowym do dostosowywania do odpowiedniego rozmiaru szyny
montowanie pojedynczo
Bieguny
2
Znamionowy prąd pracy [Ie]
630 A
Stosowane do
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar support (EC001166)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Liczba biegunów
2
Max. rated current
630
Busbar distance
60

Wymiary

4300DIM-234