107069 BBS-2/FL
PE+N Raildragerhouder, voor railsysteem 60mm, wit
IEC-railsysteem, 60-mm-systeem, nominale bedrijfsstroom Ie=630A, polen=2, toepasbaar voor 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 en 30x5/10, met schuif voor aanpassen op de betreffende railafmeting, met interne schroefgaten, temperatuurbestendig tot 120°C, kruipstroomvastheid CTI 200, zelfdovend conform UL 94, RAL 7035, thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij, halogeenvrij, raildragerafstand overeenkomstig het korstsluitvastheiddiagram, UL goedgekeurd
Leveringsprogramma
Assortiment
60-mm-systeem
185-mm-systeem
185-mm-systeem
Basisfunctie
Systeem voor band
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
halogeenvrij
Ja
Zelfdovend
Conform UL 94
kleur
RAL 7035
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Beschrijving
Met schuif voor aanpassen op de betreffende railafmeting
Afzonderlijk monteerbaar
Afzonderlijk monteerbaar
Polen
2
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
630 A
Toepasbaar voor
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Technische gegevens ETIM 8.0
Energie-distributiesystemen (EG000015) / Stroomrailsteun (EC001166)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Aantal polen
2
Max. nom. stroom
630 A
Hartafstand rail
60 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center