Leveringsprogram

Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
Grunnfunksjon
System for flatskinner
Materiale
Termoplast, silikonfri, klorfri
halogenfri
ja
Selvslukkende
etter UL 94
Farge
RAL 7035
Krypestrømmotstand
CTI 200
Temperaturbestandig
til 120°C
Beskrivelse
med låseskyver til tilpasning på enkelte skinnestørrelser
kan monteres enkeltvis
Poler
2
Nominell strøm [Ie]
630 A
kan brukes for
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

Tekniske data etter ETIM 8.0

Energy distribution systems (EG000015) / Samleskinnebrakett (EC001166)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Antall poler
2
Maks merkestrøm
630
Skinneavstand
60

Dimensjoner

4300DIM-234