Программа поставок

Ассортимент
Система 60 мм
Основная функция
Система для плоских шин
Подассортимент
держатель шины
Концевая крышка
Материал
Термопласт, не содержит силикон и хлор
без содержания галогенов
да
Самозатухающий
согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Стойкость к токам утечки
CTI 200
Температуроустойчивость
до 120°C
Функция
для закрывания токовых шин
Применяемое для
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Accessories for busbars (EC002270)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Busbar (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-40-06-36 [ACO563011])
Type of accessory
Contact protection end piece

Апробации

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Размеры

4300DIM-233