Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
Funkcja podstawowa
System szyn płaskich
Grupa asortymentowa
Izolatory szyn zbiorczych
pokrywa końcowa
Tworzywo
Bez silikonu, bez chloru
nie zawiera chloru
tak
Samogaśnięcie
zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Odporność na wyładowania pełzne
CTI 200
Odporność temperaturowa
do 120°C
Funkcja
do zakrywania szyn zbiorczych
Stosowane do
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA

Aprobaty

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Wymiary

4300DIM-233