Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
Basisfunctie
Systeem voor band
Subassortiment
Raildrager
Eindafdekking
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
halogeenvrij
Ja
Zelfdovend
Conform UL 94
kleur
RAL 7035
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Functie
Voor afdekking van de railsysteem
Toepasbaar voor
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA

Goedkeuringen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Afmetingen

4300DIM-233