Gamme de livraison

Gamme
Système en 60 mm
Fonction de base
Système pour barres plates
Autres appareils de la gamme
Supports de barres
Capot d'extrémité
Matériau
Thermoplastique, sans silicone, sans chlore
Matériaux sans halogènes
oui
Auto-extinguible
selon UL 94
Couleur
RAL 7035
Tenue aux courants de fuite
CTI 200
Constance thermique
Jusqu'à 120°C
Fonction
Pour protéger les jeux de barres
Utilisation avec
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA

Homologations

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Encombrements

4300DIM-233