Lieferprogramm
Sortiment
60-mm-System
Grundfunktion
System für Flachschienen
Untersortiment
Schienenträger
Endabdeckung
Endabdeckung
Werkstoff
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei
ja
Selbstverlöschend
nach UL 94
Farbe
RAL 7035
Kriechstromfestigkeit
CTI 200
Temperaturbeständig
bis 120°C
Funktion
zum Abdecken der Sammelschienen
verwendbar für
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA
BBS-3/FL-NA
Approbationen
Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center