Dodavatelský program

Sortiment
60mm systém
Základní funkce
Systém pro ploché sběrnice
Dílčí sortiment
Držáky sběrnic
Koncový kryt
Materiál
Termoplast, bez silikonu, bez chlóru
Bez obsahu halogenů
ano
Samozhášecí
podle UL 94
barva
RAL 7035
Odolnost proti plazivým proudům
CTI 200
Odolný proti teplotám
do 120°C
Funkce
K zakrytí sběrnic
Použitelný pro
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA

aprobace,

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
No
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Rozměry

4300DIM-233