Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
Basisfunctie
Systeem voor band
Subassortiment
Raildrager
UL-railsysteem
Materiaal
Thermoplast, siliconenvrij, chloorvrij
Halogeenvrij
halogeenvrij
Ja
Zelfdovend
Conform UL 94
kleur
RAL 7035
Kruipstroomvastheid
CTI 200
Temperatuurbestendigheid
Tot 120 °C
Beschrijving
Met schuif voor aanpassen op de betreffende railafmeting
Met interne schroefgaten
Polen
3
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
630 A
Toepasbaar voor
12 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+35 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Stroomrailsteun (EC001166)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Aantal polen
3
Max. nom. (meet)stroom
630 Amp
Hartafstand rail
60 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR, NMTR7
CSA File No.
236217
CSA Class No.
3211-37
North America Certification
UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability
Refer to approbation report
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Refer to approbation report
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
Feeder circuits

Karakteristieken

Karakteristiek
4300DIA-3
Kortsluitvastheid conform UL 845
① 30 x 5 mm

30 x 10 mm
② 12 x 5 mm

20 x 5 mm

12 x 10 mm

20 x 10 mm
Ieff = Stroomstoot (RMS)
a = afstand raildrager

Afmetingen

4300DIM-232