Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przycisków podwójnych
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
Przycisk I i lampka sygnalizacyjna płaskie, przycisk 0 wystający
Z samopowrotem
Opis
Soczewka biała
Wkładka przycisku
Wkładka przycisku
dobierane
możliwość indywidualnego opisu
Stopień ochrony
IP66
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
Informacje o zamówieniu
Wskazówki dot. indywidualnego opisywania → Karta danych technicznych, dalsze informacje o produkcie (łącza)

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.2 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 3600
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Wewnątrz i na zewnątrz z zabezpieczeniem

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kolor przycisku
Inne
Number of command positions
2
Construction type lens
Owalny
Średnica otworu
22
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Rodzaj przycisku
Płaski
Suitable for illumination
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Labelled
Tak
Switching function latching
Nie
Z samopowrotem
Tak
With front ring
Tak
Material front ring
Tworzywo sztuczne
Colour front ring
Chrom
Degree of protection (IP), front side
IP66
Degree of protection (NEMA), front side
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X194
116X107