Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Dubbele drukknop
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Toets I en signaallamp verzonken, toets 0 vooruitstekend
terugverend
Beschrijving
Linze wit
indicatieplaat
Indicatieplaatje
selecteerbaar
Individueel beschrijfbaar
beschermingsgraad
IP66
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen
Bestelinformatie
Aanwijzingen voor individuele belettering → Specificatieblad, overige productinformatie (koppelingen)

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.2 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 3600
Bedieningskracht
≦ 5 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Binnenruimte en beschermde buitenopstelling

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (EC000221)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor druktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kleur knop
Overig
Aantal commandoposities
2
Bouwvorm lens
Ovaal
Gatdiameter
22 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Ja
Met beschermhoes
Nee
Met opschrift
Ja
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Terugverend
Ja
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Chroom
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

116X194
116X107