Leveringsprogram
Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Doble aktuatortrykknapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Pushbutton actuator I and indicator light flush, pushbutton actuator 0 extended
ikke låsende
Beskrivelse
Forsatslinse hvit
Tekstplate
Tekstplate
valgbar
individual facility for inscription
Kapslingsklasse
IP66
Ramme
Ramme titan
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
med SWD-RMQ-tilkoblinger
med SWD-RMQ-tilkoblinger
Bestillingsinformasjon
Anvisning for individuell utforming av tekst → Datablad, mer produktinformasjon (forbindelser)
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.2 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
GL
LR
Indoor and protected outdoor installation
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for trykknapper (EC000221)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farge på knapp
Andre
Antall kommandoposisjoner
2
Type linse
Oval
Hulldiameter
22
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
0
Type knapp
Flat
Kan belyses
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Merket
Ja
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Tastelås
Ja
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Krom
Verneklasse (IP) forside
IP66
NEMA beskyttelsesgrad front
4X
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center