Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
Boutons-poussoirs doubles
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Forme
Bouton I et voyant lumineux affleurants, bouton 0 en saillie
à rappel
Description
Verrine blanche
Etiquette
étiquette
sélectionnable
inscription personnalisée possible
Degré de protection
IP66
Collerette
Collerette titane
Connexion à SmartWire-DT
oui
avec raccords SWD-RMQ
Références de commande
Remarques relatives au marquage personnalisé → fiche technique, informations produit supplémentaires (liens)

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
VDE 0660
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.2 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 3600
Effort de commande
≦ 5 N
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Température ambianteStockage
- 40 - + 80 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Installation à l'intérieur et à l'extérieur protégé

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Tête de bouton (EC000221)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour bouton-poussoir (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
couleur du bouton
autre
nombre de postes de commande
2
type de lentille
ovale
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
type de bouton
plat
adapté à l'éclairage
oui
avec élément de protection
non
étiqueté
oui
fonction de commutation encliquetable
non
à rappel
oui
avec bague frontale
oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
classe de protection (IP), face avant
IP66
degré de protection (NEMA), façade
4X

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

116X194
116X107