Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Dvojitá tlačítka
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Konstrukční typ
Tlačítko I a signálka zapuštěné, tlačítko 0 zvýšené
bez aretace
Popis
Předsazená čočka bílá
Panel s tlačítky
Tlačítkový výplň
volitelné
možnost individuálního popisu
Stupeň krytí
IP66
Čelní kroužek
Čelní kroužek: titanový
Připojení na SmartWire-DT
ano
s připojením SWD-RMQ
Informace o objednávce
Poznámky k individuálním popisům → Datový list, Další informace o výrobku (odkazy)

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.2 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
≦ 5 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Vnitřní prostor a chráněné umístění venku

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Colour button
Other
Number of command positions
2
Construction type lens
Oval
Hole diameter
22 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Type of button
Flat
Suitable for illumination
Yes
With protective cover
No
Labelled
Yes
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome
Degree of protection (IP), front side
IP66
Degree of protection (NEMA), front side
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X194
116X107