Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonové stykače pro motory
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 170 A, 3pólové
Kategorie užití
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
poznámka
Není vhodné pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Póly
3-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-3poznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3380 V 400 V [Ie]
170 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
225 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
166 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
460 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
415 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
52 kW
AC-3380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4660 V 690 V [P]
48 kW
Lze kombinovat s pomocným kontaktem
DILM1000-XHI(V)…
DILM150-XHI(V)…
Ovládací napětí
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Připojení na SmartWire-DT
ne
Poznámky
Dodržujte elektrickou životnost.
Integrovaným ochranným členem v ovládací elektronice.
Spínací prvky podle EN 50012.
Konstrukční velikost
4

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
5.7 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
3000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
2.25 kg
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (10 - 70)
1 x (10 - 95) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelVícežilový
2 x (16 - 70)
1 x (16 - 95) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
Jediný 8...3/0, dvojitý 8...2/0 AWG
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelConveyor [Počet lamel x šířka x tloušťka]
2 x (6 x 16 x 0,8) mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelDélka odizolování
24 mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPřipojovací šrouby
M10
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelutahovací moment
14 Nm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojvnitřní šestihran [SW]
5 mm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJednožilový
2 x (0,75–2,5)
1 x (0,75–4) mm2
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75–2,5)
1 x (0,75–2,5) mm2
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduDélka odizolování
10 mm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduPřipojovací šrouby
M3,5
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduutahovací moment
1,2 Nm
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduNástrojŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Způsob připojení šroubySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduNástrojPlochý šroubovák
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
690 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947) [až 690 V]
2100 A
Vypínací výkon220 V 230 V
1500 A
Vypínací výkon380 V 400 V
1500 A
Vypínací výkon500 V
1500 A
Vypínací výkon660 V 690 V
1320 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
250 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
250 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
225 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
200 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
185 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
166 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
460 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
415 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
170 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
100 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
52 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
57 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
100 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
105 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
120 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
65 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
50 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
22 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
39 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
41 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
47 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
48 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-160 V [Ie]
160 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1110 V [Ie]
160 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1220 V [Ie]
90 A
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
48.7 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
41.1 W
Impedance jednoho pólu
0.6 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.15 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.25 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
180 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
3.1 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
2.3 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
170 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
3.1 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
2.3 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
28 - 33 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
35 - 41 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Doba oblouku
15 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)povolený zbytkový proud při ovládání A1 - A2 z elektroniky (při signálu 0)
≦ 1 mA
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
50 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
60 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
125 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
125 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
30 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
225 A
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
10 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
600 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
600 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
300/300 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
250 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
300/600 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
30 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
350 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
160 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 480V 60Hz 3 fáze
540 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 480V 60Hz 3 fáze
90 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 600V 60Hz 3 fáze
540 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 600V 60Hz 3 fáze
90 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 fáze
1020 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 fáze
170 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
30 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
92 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
40 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
104 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
75 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
96 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
100 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
99 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
170 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
13.7 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
41.1 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2.3 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
100 - 120 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
100 - 120 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
225 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
170 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
90 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
65 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
33 kW
Rated operation power NEMA
93 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Modular version
No
Width
90 mm
Height
170 mm
Depth
160 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No