Lieferprogramm

Grundfunktion
Positionsschalter
Sicherheits-Positionsschalter
Typkenner
LS(4)…ZB
Sortiment
Sicherheits-Positionsschalter
Schutzart
IP66
Ausstattung
Komplettgerät
Umgebungstemperatur
-25 - +70 °C
Beschreibung
Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen.
Kontaktbestückung
S = Schließer
1 S
Ö = Öffner
1 Ö
Hinweis
= Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Gehäuse
Kunststoff
Anschlussart
Schraubklemme
Hinweise
Schalter nie als mechanischen Anschlag verwenden!
Umsetzbarer Betätiger für waagerechte bzw. senkrechte Montage.
Die Betätigungsköpfe sind um je 90° drehbar, um eine Anpassung an die vorgegebene Betätigungsebene zu ermöglichen.
Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen.
Für Schutzart IP65 Kabelverschraubungen V-M20 (206910) mit max. 9 mm Anschlussgewindelänge verwenden.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,

Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP66
Anschlussquerschnitteeindrähtig
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Anschlussschraube
PH1
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
0.4 Nm
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 mm
Strombahnen/Schaltvermögen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
400 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Netzfrequenz
max. 400 Hz
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1max. Schmelzsicherung
6 A gG/gL
bedingter Kurzschlussstrom
1 kA
Mechanische Größen
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
1.5 x 106
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms)Schleichschaltglied
25 g
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 1800
Antrieb
mechanischBetätigungskraft Hubbeginn/-ende
10/5 (Stecken/Ziehen) N

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.17 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Sensors (EG000026) / Einzelpositionsschalter (EC000030)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Sicherheitsgerichteter mechanischer Schalter (Sensortechnik) / Sicherheits-Positionsschalter (Bauart 1) (ecl@ss13-27-27-26-01 [AKE640018])
Breite des Sensors
30 mm
Durchmesser Sensor
0 mm
Höhe des Sensors
96 mm
Länge des Sensors
33.35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0.3 A
Schaltfunktion
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend
No
Ausgang elektronisch
No
Zwangsöffnung
Yes
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige
No
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Yes
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 70 °C
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
sonstige

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13