Программа поставок

Основная функция
Управляющие элементы
Идентификатор типа
LS(4)…ZB
функция
Прямой привод
Описание
При вставленном органе управления замыкающий контакт открыт, а размыкающий - закрыт.
Применяемое для
LS…ZB

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78,

Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение
любая
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) мм2
Точность воспроизведения
± 0.02 мм
Контакты/коммутационная способность
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
10 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.8 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Частота сети
макс. 400 Гц
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1макс. предохранитель
6 A gG/gL
Механические размеры
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)Стандартный контакт
25 g
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 1800

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Actuator for position switch with separate actuator (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Actuator with horizontal mounting