Leveringsprogramma

Basisfunctie
Bedieningselementen
Typekenner
LS(4)…ZB
Functie
Rechte bedieningssleutel
Beschrijving
Bij geplaatste bedieningselement is het maakcontact open en het verbreekcontact gesloten.
Toepasbaar voor
LS…ZB

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
inbouwpositie
willekeurig
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.02 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
10 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Mechanische specificaties
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1800

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
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
Nvt
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
Sensoren (EG000026) / Bedieningselement voor eindschakelaar met gescheiden bedieningselement (EC001487)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Aansturing voor positieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Uitvoering
Bedieningselement met horizontale bevestiging