106860 LS4-XB
Napęd, kształt XB
Alternate Catalog No.
LS4-XB
Napęd, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Identyfikator typu: LS(4)…ZB, Funkcja: Prosty element uruchamiający, Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty., Stosowane do: LS4…ZB
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Elementy uruchamiające
Identyfikator typu
LS(4)…ZB
Funkcja
Prosty element uruchamiający
Opis
Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty.
Stosowane do
LS4…ZB
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
powtarzalność punktu łączenia
± 0.02 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
10 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Wielkości mechaniczne
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Czujniki (EG000026) / Klucz do wyłączników krańcowych z oddzielnym włącznikiem (EC001487)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Element uruchamiający czujnika położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Klucz sterowniczy standardowy
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center