Leveringsprogramma
Basisfunctie
Bedieningselementen
Typekenner
LS(4)…ZB
Functie
Rechte bedieningssleutel
Beschrijving
Bij geplaatste bedieningselement is het maakcontact open en het verbreekcontact gesloten.
Toepasbaar voor
LS4…ZB
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
inbouwpositie
willekeurig
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.02 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-1524 V [Ie
]
10 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1324 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13110 V [Ie
]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13220 V [Ie
]
0.3 A
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Mechanische specificaties
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1800
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Sensoren (EG000026) / Bedieningselement voor eindschakelaar met gescheiden bedieningselement (EC001487)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Aansturing voor positieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Uitvoering
Standaard bedieningselement
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center