Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Aktuatorer
Typeidentifikator
LS(4)…ZB
Funksjon
Flat aktuator
Beskrivelse
Når aktuatoren er plugget inn, er lukkeren åpen og åpneren lukket.
kan brukes for
LS4…ZB

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Gjentakelsesnøyaktighet
0.02 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
10 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
6 A gG/gL
Mekaniske størrelser
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
25 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 1800

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Sensorer (EG000026) / Betjeningsdel for posisjonsbryter med separat betjeningsdel (EC001487)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Position switch / Actuator for position switch with separate actuator (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Modell / utførelse
Standardbetjeningselement