Программа поставок

Основная функция
датчик положения
Предохранительные датчики положения
Идентификатор типа
LS(4)…ZB
Ассортимент
Предохранительные датчики положения
Класс защиты
IP65
оснащение
Законченное устройство
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
конструктивное исполнение
узкий
Описание
При вставленном органе управления замыкающий контакт открыт, а размыкающий - закрыт.
Контрольные знаки
0000SPC-154
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
графические условные обозначения
131S005
Ход контакта
■ = контакт закрыт
□ = контакт открыт
1310DIA-58
корпус
пластик
Способ подключения
Винтовая клемма
указания
Не разрешается использовать выключатель в качестве механического упора или транспортного крепления!
Рабочий элемент следует соединять с защитным приспособлением без возможности отсоединения, например, с помощью одноразовых винтов или заклепок.
Возможность поворота головки управления на 90°.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78,

Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Класс защиты
IP65
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) мм2
Соединительный винт
PH1
Момент затяжки соединительного винта
0.9 Нм
Точность воспроизведения
± 0.02 мм
Контакты/коммутационная способность
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.8 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Частота сети
макс. 400 Гц
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1макс. предохранитель
10 A gG/gL
условный ток короткого замыкания
1 кА
Механические размеры
Механический срок службы [Переключения]
1.5 x 106
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)Стандартный контакт
5 g
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 1800
Привод
механическийСила нажатия начала/конца хода
15/20 (вставить/вытянуть) N

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.1 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Width sensor
40 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
125 mm
Length of sensor
40 mm
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
10 A
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3 A
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8 A
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3 A
Switching function
Slow-action switch
Switching function latching
No
Output electronic
No
Forced opening
Yes
Number of safety auxiliary contacts
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cuboid
Material housing
Plastic
Coating housing
Other
Type of control element
Other
Alignment of the control element
Other
Type of electric connection
Cable entry metrical
With status indication
No
Suitable for safety functions
Yes
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Ambient temperature during operating
25 - 70 °C
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
13

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Размеры

131X099
131X029
Не разрешается использовать выключатель в качестве механического упора.
131X030
Командное устройство