Program dostaw

Funkcja podstawowa
Łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
Identyfikator typu
LS(4)…ZB
Asortyment
zabezpieczający łącznik krańcowy
Stopień ochrony
IP65
Wyposażenie
Kompletne urządzenie
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Wykonanie
wąskie
Opis
Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty.
Znak jakości
0000SPC-154
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Diagram łączenia
131S005
Odcinek przełączania
■ = styk zwarty
□ = styk rozwarty
1310DIA-58
Obudowa
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza
zacisk śrubowy
Wskazówki
Przełącznika nigdy nie używać jako ogranicznika mechanicznego ani zabezpieczenia transportowego!
Element uruchamiający trwale połączyć z urządzeniem ochronnym, np. za pomocą śrub jednorazowych lub nitów.
Główkę uruchamiającą można obracać o 90°.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;

Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP65
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Śruba przyłączeniowa
PH1
moment dokręcania śruby połączeniowej
0.9 Nm
powtarzalność punktu łączenia
± 0.02 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
10 A gG/gL
Warunkowy prąd zwarcia
1 kA
Wielkości mechaniczne
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
1.5 x 106
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
5 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800
Napęd
mechanicznySiła uruchamiająca na początku/końcu podnoszenia
15/20 (wetknąć/pociągnąć) N E t

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.1 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Czujniki (EG000026) / Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Pojedynczy czujnik położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Szerokość czujnika
40 mm
Średnica czujnika
0 mm
Wysokość czujnika
125 mm
Długość czujnika
40 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.3 A
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
13

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Wymiary

131X099
131X029
Przełącznika nie używać jako ogranicznika mechanicznego!
131X030
Element uruchamiający