Leveringsprogramma

Basisfunctie
Eindschakelaars
Veiligheidseindschakelaar
Typekenner
LS(4)…ZB
Assortiment
Veiligheidseindschakelaar
beschermingsgraad
IP65
uitrusting
Complete apparatuur
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
Bouwvorm
smal
Beschrijving
Bij geplaatste bedieningselement is het maakcontact open en het verbreekcontact gesloten.
codering
0000SPC-154
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Schakelsymbool
131S005
Schakelweg
■ = Contact gesloten
□ = Contact open
1310DIA-58
Kast
Kunststof
aansluittypen
Schroefklem
aanwijzingen
Schakelaar nooit als mechanische aanslag/transportborging gebruiken!
Bediening onlosbaar met de beveiliging verbinden, bijv. met eenwegschroeven of klinknagels.
Bedieningskop is met 90° draaibaar.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP65
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
aansluitschroef
PH1
Aandraaimoment aansluitschroef
0.9 Nm
Herhalingsnauwkeurigheid
0.02 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
10 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
1.5 x 106
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
5 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1800
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
15/20 (insteken/uitnemen) N E T

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Sensoren (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Enkelpositieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Breedte sensor
40 Millimeter
Diameter sensor
0 Millimeter
Hoogte van de sensor
125 Millimeter
Lengte sensor
40 Millimeter
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
10 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 Amp
Schakelfunctie
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Uitgang elektronisch
Nee
Gedwongen openend
Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Kunststof
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Uitlijning van het bedieningselement
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
25 - 70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
13

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Afmetingen

131X099
131X029
Schakelaars niet als mechanische aanslag gebruiken.
131X030
Bedieningselement