Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Posisjonsbryter
Sikkerhetsposisjonsbryter
Typeidentifikator
LS(4)…ZB
Sortiment
Sikkerhetsposisjonsbryter
Kapslingsklasse
IP65
Utstyr
Komplett enhet
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Byggeform
smal
Beskrivelse
Når aktuatoren er plugget inn, er lukkeren åpen og åpneren lukket.
Godkjenningsmerker
0000SPC-154
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Å = åpner
1 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Koblingssymboler
131S005
Koblingsvei
■ = Kontakt lukket
□ = Kontakt åpen
1310DIA-58
hus
Plast
Tilkoblingstype
Skrueklemme
Merknader
Bryteren må aldri brukes som mekanisk stopp eller til festepunkt ved transport.
Koble funksjonselementene til beskyttelsesanordningen permanent, f.eks. med engangsskruer eller nagler.
Hodet kan roteres 90°.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Kapslingsklasse
IP65
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Klemmeskrue
PH1
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
0.9 Nm
Gjentakelsesnøyaktighet
0.02 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
10 A gG/gL
betinget kortslutningsstrøm
1 kA
Mekaniske størrelser
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
1.5 x 106
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
5 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 1800
Drift
mekaniskAktiveringskraft start/slutt på bevegelsen
15/20 (plugge/trekke) N

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Sensorer (EG000026) / Endebryter (EC000030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Sensorens bredde
40 Millimeter
Sensorens diameter
0 Millimeter
Sensorens høyde
125 Millimeter
Sensorens lengde
40 Millimeter
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
10 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
6 Amp
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
3 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0.8 Amp
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0.3 Amp
Brytefunksjon
Langsomt virkende styringsenhet
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Elektronisk utgang
Nei
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Kapslingsbelegg
Andre
Utførelse av betjeningselement
Andre
Utførelse av betjeningselement
Andre
Type strømtilkobling
Kabelinnføring, metrisk
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
25 - 70 Grad Celsius
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
13

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Dimensjoner

131X099
131X029
Bryteren må ikke brukes som mekanisk stopper
131X030
Aktuator