106857 LS4/S11-1/I/ZB
Interrupteurs de position de sécurité, étroit, 1F+1O, matière isolante, + clé d'actionnement ZB
Alternate Catalog No.
LS4/S11-1/I/ZB
Interrupteurs de position de sécurité, Fonction de base: Interrupteur de position, Interrupteurs de position de sécurité, Identificateur de type: LS(4)…ZB, Gamme: Interrupteurs de position de sécurité, Degré de protection: IP65, Equipement: Appareil complet, Température ambiante: -25 - +70 °C, Description: Lorsque la clé d’actionnement est insérée, le contact à fermeture est ouvert et le contact à ouverture est fermé., Nombre de contacts F = contact à fermeture: 1 F, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 1 O, Remarque: = fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1, Boîtiers: Matière isolante, Mode de raccordement: Borne à vis, Conformité aux normes: IEC/EN 60947
Gamme de livraison
Fonction de base
Interrupteur de position
Interrupteurs de position de sécurité
Interrupteurs de position de sécurité
Identificateur de type
LS(4)…ZB
Gamme
Interrupteurs de position de sécurité
Degré de protection
IP65
Equipement
Appareil complet
Température ambiante
-25 - +70 °C
Forme
étroit
Description
Lorsque la clé d’actionnement est insérée, le contact à fermeture est ouvert et le contact à ouverture est fermé.
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
O = contact à ouverture
1 O 

Remarque

Boîtiers
Matière isolante
Mode de raccordement
Borne à vis
Remarques
Ne jamais utiliser les appareils comme butée mécanique ou protection de transport.
Raccordement solidaire du levier de commande au dispositif de protection à l’aide de vis imperdables ou de rivets.
Tête de commande orientable de 90°
Raccordement solidaire du levier de commande au dispositif de protection à l’aide de vis imperdables ou de rivets.
Tête de commande orientable de 90°
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
Résistance climatique
Chaleur humide, constante selon IEC 60068-2-78, chaleur humide, cyclique selon IEC 60068-2-30.
Température ambiante
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Degré de protection
IP65
Sections raccordablesConducteur à âme massive
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Vis de raccordement
PH1
Couple de serrage vis de raccordement
0.9 Nm
Fidélité du point de commutation
0.02 mm
Circuits électriques/Pouvoir de coupure
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui
]
500 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-1524 V [Ie
]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 110 V [Ie
]
0.8 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 220 V [Ie
]
0.3 A
Fréquence réseau
max. 400 Hz
Protection conditionnelle aux courts-circuits selon IEC/EN 60947-5-1par fusible calibre max.
10 A gG/gL
courant de court-circuit conditionnel
1 kA
Valeurs mécaniques
Longévité mécanique [manœuvres]
1.5 x 106
Tenue aux chocs (onde demi-sinusoïdale 20 ms)Contact à action lente
5 g
Fréquence de commande [man./h]
≦ 1800
Dispositif de commande
mécaniqueEffort minimal début/fin de course
15/20 (insertion/retrait) n E t
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.1 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Détecteurs (EG000026) / Commutateur simple position (EC000030)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Interrupteur de position / Interrupteur de position à une position (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
largeur du capteur
40 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
125 mm
longueur du capteur
40 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.3 A
fonction de commutation
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable
non
sortie électronique
non
manœuvre positive d'ouverture
oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
finition de l'élément d'actionnement
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
finition du raccordement électrique
entrée de câble métrique
avec affichage du statut
non
adapté aux fonctions de sécurité
oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
25 - 70 °C
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
13
Homologations
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
(Web)
-
(Web)
-
NoticeActifformer AWA1310-2367(PDF, 09/2018, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center