Программа поставок

Основная функция
Управляющие элементы
Идентификатор типа
LS…ZBZ/X
функция
Угловой привод
Описание
короткой
нержавеющая сталь
Применяемое для
Распашные двери шириной от 350 мм
указания
для комплектования базовых устройств LS-…ZBZ/X
начиная с ширины: 350 мм

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78,

Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение
любая
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) мм2
Точность воспроизведения
± 0.02 мм
Контакты/коммутационная способность
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
400 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.8 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Частота сети
макс. 400 Гц
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1макс. предохранитель
6 A gG/gL
Механические размеры
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)Стандартный контакт
10 g
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 800
Привод
механическийМеханическая удерживающая сила согласно GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 N
механическийМеханическая удерживающая сила согласно GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 N
механическийМеханическая удерживающая сила согласно GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 N
электромеханическийдля магнитапотребляемая мощностьпри 120 В перем. тока
8 VA
электромеханическийдля магнитапотребляемая мощностьпри 24 В пост. тока
8 W
электромеханическийБезопасность по напряжению
0.85 - 1.1 x Us
электромеханическийПродолжительность включения магнитов
100 % продолжительность включения

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Actuator for position switch with separate actuator (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Actuator with vertical mounting

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

1310DIM-8
① Расстояние до головки устройства = 0,1 … 3,0 мм
1310DRW-32