Programma di fornitura

Funzione di base
attuatori
Rilevatore tipo
LS…ZBZ/X
Funzione
Attuatore angolato
Descrizione
corta
Acciaio legato
utilizzabile per
Porte girevoli con un'ampiezza a partire da 350 mm
Note
Per il completamento degli apparecchi base LS-…ZBZ/X
da larghezza: 350 mm

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Posizione di montaggio
facoltativa
Sezioni di collegamentoRigido
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sezioni di collegamentoFlessibile con puntalino
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Precisione di riproducibilità
0.02 mm
Contatti/potere d'interruzione
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
4000 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]
400 V
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Frequenza di rete
max. 400 Hz
Resistenza al cortocircuito secondo IEC/EN 60947-5-1Max fusibile
6 A gG/gL
Valori meccanici
Resistenza (urto sinusoidale 20 ms)Contatto a movimento lento
10 g
Frequenza di manovra [man/h]
≦ 800
Azionamento
meccanicoForza di tenuta meccanica a norma GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 NET
meccanicoForza di tenuta meccanica a norma GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 NET
meccanicoForza di tenuta meccanica a norma GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 NET
ElettromeccanicoPer magnetePotenza assorbitaa 120 V AC
8 VA
ElettromeccanicoPer magnetePotenza assorbitaa 24 V DC
8 W
ElettromeccanicoSicurezza di tensione
0.85 - 1.1 x Us
ElettromeccanicoServizio continuativo
100 % durata di inserzione

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+40 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sensori (EG000026) / attuatore per interruttore di posizione ad azionamento separato (EC001487)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Rilevatore di misura / Commutatore Di Posizione Meccanico / Azionamento per interruttore di posizione (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
esecuzione
attuatore con fissaggio verticale

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensioni

1310DIM-8
① Distanza alla testina dell'apparecchio = 0,1 … 3,0 mm
1310DRW-32