Dodavatelský program

Základní funkce
Ovládací prvky
Označení typu
LS…ZBZ/X
Funkce
Lomený ovládací zámek
Popis
krátká
Nerezová ocel,
Použitelné pro
Otočné dveře od šířky 350 mm
Upozornění
pro kompletaci základního přístroje LS-…ZBZ/X
od šířky: 350 mm

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Přesnost opakování
± 0.02 mm
Kontakty/spínací výkon
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
400 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Síťová frekvence
max. 400 Hz
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1max. tavná pojistka
6 A gG/gL
Mechanické proměnné
Mechanická otřesuvzdornost (poloviční sínusoida otřesu, 20 ms)Pomalý spínač
10 g
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 800
Ovládání
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 n
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 n
MechanickýMechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 n
ElektromechanickéPro magnetPříkonpři 120 V AC
8 VA
ElektromechanickéPro magnetPříkonpři 24 V DC
8 W
ElektromechanickéZapínací a vypínací hodnoty
0.85 - 1.1 x Us
ElektromechanickéDoba zapnutí magnetu
100 % ED

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Polohový spínac / Ovladac pro pozicní spínac (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Model
Actuator with vertical mounting

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Rozměry

1310DIM-8
① Vzdálenost od hlavy přístroje = 0,1 … 3,0 mm
1310DRW-32