106837 LS-XSK-ZBZ
Zatyczka przeciwkurzowa
Alternate Catalog No.
LS-XSK-ZBZ
IEC EN 60947-5-1, IP65, dopuszczenie przez stowarzyszenie ubezpieczycieli branżowych GS-ET-19, urządzenia na wszystkich rynkach, napęd elektromagnetycznej blokady drzwi, dzięki niezawodnemu zabezpieczeniu i ryglowaniu drzwi ochronnych LS-ZBZ podwyższa standard bezpieczeństwa osób i procesów. LS-ZBZ działa według dwóch zasad: z ryglowaniem magnetycznym lub sprężynowym. Ryglowanie sprężynowe nadaje się optymalnie do ochrony osób. W ten sposób drzwi pozostają pewnie zamknięte nawet w czasie przerwy w dostawie prądu. Pokrywę ochronną można otwierać awaryjnie za pomocą pomocniczego mechanizmu odryglowującego. Blokady magnetyczne stosuje się w ochronie osób i procesów. Doprowadzenie napięcia powoduje zaryglowanie pokrywy ochronnej, w wypadku spadku napięcia można uzyskać bezpośredni dostęp do obszaru ochronnego. Z oddzielnym komunikowaniem o położeniu drzwi, przystosowany do elektroniki według IEC/EN 61131-2
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Akcesoria
Stopień ochrony
IP65
Asortyment
zatyczka przeciwkurzowa
zapobiega przedostawaniu się obcych substancji do górnej części aparatu
Stosowane do
LS...ZBZ
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Kapturek ochronny do urządzeń sterowniczych (EC002040)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Protective cover for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-07 [ACO047011])
Kolor
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Model
Inne
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center