Leveringsprogramma

Basisfunctie
Toebehoren
beschermingsgraad
IP65
Assortiment
Stofbeschermkap
voorkomt het binnendringen van vreemde stoffen in de apparaatkop
Toepasbaar voor
LS...ZBZ

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Beschermhoes/-kap drukknop/signaallamp (EC002040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Protective cover for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-07 [ACO047011])
Kleur
Overig
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Overig

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required