Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Tilleggsutstyr
Kapslingsklasse
IP65
Område
Støvbeskyttelseshette
Prevents ingress of foreign matter into the device head
kan brukes for
LS...ZBZ

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Beskyttelskappe for trykknapp (EC002040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Protective cover for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-07 [ACO047011])
Farge
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Andre

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required