Leveringsprogramma

Basisfunctie
Bedieningselementen
Typekenner
LS…ZBZ/X
Functie
Haakse centreerbedieningssleutel
Beschrijving
met verhoogde tolerantie in de sluitrichting
Roestvaststaal ( RVS )
Toepasbaar voor
voor niet nauwkeurig sluitende deuren
aanwijzingen
voor completering van de basiscomponenten LS-…ZBZ/X

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
inbouwpositie
willekeurig
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.02 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Mechanische specificaties
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
10 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 800
Bediening
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 N
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 N
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 N
Elektro-mechanischVoor magneetopgenomen vermogenbij 120 V AC
8 VA
Elektro-mechanischVoor magneetopgenomen vermogenBij 24 V DC
8 W
Elektro-mechanischspanningszekerheid
0.85 - 1.1 x Us
Elektro-mechanischinschakelduur magneet
100 % ED

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Sensoren (EG000026) / Bedieningselement voor eindschakelaar met gescheiden bedieningselement (EC001487)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Aansturing voor positieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Uitvoering
Bedieningselement met verticale bevestiging

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

1310DIM-10
Bevestiging alleen toegestaan met bevestigingsbouten M5 en ringen conform DIN EN ISO 7093.
① Afstand tot apparaatkop = 0,1 … 3,0 mm
1310DRW-32