Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Aktuatorer
Typeidentifikator
LS…ZBZ/X
Funksjon
Vinklet, kompenserende aktuator
Beskrivelse
med forhøyet toleranse i lukkeretning
rustfri stål
rustfri stål
kan brukes for
dører som ikke lukker seg som de skal
Merknader
for kombinasjon med basisenheter LS-...ZBZ/X
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Gjentakelsesnøyaktighet
0.02 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
400 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
6 A gG/gL
Mekaniske størrelser
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
10 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 800
Drift
mekaniskHoldekraft iht. GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 N
mekaniskHoldekraft iht. GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 N
mekaniskHoldekraft iht. GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 N
elektromekaniskfor magnetInngangseffektat 120 V AC
8 VA
elektromekaniskfor magnetInngangseffektat 24 V DC
8 W
elektromekaniskSpenningstoleranse
0.85 - 1.1 x Us
elektromekaniskFaktor for magnetaktivering
100 % ED
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Sensorer (EG000026) / Betjeningsdel for posisjonsbryter med separat betjeningsdel (EC001487)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Position switch / Actuator for position switch with separate actuator (ecl@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])
Modell / utførelse
Betjeningselement med vertikalt feste
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center