106823 LS-S02-24DFT-ZBZ/X
Eindschakelaar, 2 nc, standaard, veerbekrachtigde vergrendeling
Eindschakelaar, Basisfunctie: eindschakelaars, Veiligheids(eind)schakelaar, Familie type: LS…ZBZ/X, Assortiment: Basis units met veerkrachtvergrendeling (ruststroomprincipe), Beschermingsgraad: IP65, Kenmerken: basisapparaat, uitbreidbaar, Omgevingstemperatuur: -25 - +40 °C, Beschrijving: Met vergrendelingsbewaking, met hulpontgrendelingsmechanisme, Monitoring van deurpositie: doorlopend, Contacten N/C = normaal gesloten: 2 V, Opmerkingen: = veiligheidsfunctie, door positieve opening volgens IEC/EN 60947-5-1, nominale stuurspanning voor magnetische frequentieregelaar: Us= 24 V DC V, Behuizing: geïsoleerd materiaal, Aansluiting: Schroefaansluiting
Delivery program
Basisfunctie
Veiligheidseindschakelaar
Eindschakelaars
Eindschakelaars
Typekenner
LS…ZBZ/X
Assortiment
Basiscomponenten met veerkrachtvergrendeling, (ruststroomprincipe)
beschermingsgraad
IP65
uitrusting
Basiscomponent, uitbreidbaar
Omgevingstemperatuur
-25 - +40 °C
Beschrijving
Bewaking deurstand: permanent
met hulpontgrendeling
Met vergrendelingsbewaking
met hulpontgrendeling
Met vergrendelingsbewaking
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
nom. voedingsspanning; magneetspoel [Us
]
24 V DC V
Kast
Kunststof
aansluittypen
Schroefklem
aanwijzingen
Het apparaat kan bij spanningsuitval (bijv. bij inbedrijfname) met een schroevendraaier worden ontgrendeld. De hulpontgrendeling moet worden verzegeld! Montagehandleiding IL 05208005Z
Voor beschermingsgraad IP65 kabelwartels V-M20 (206910) met max. 9 mm aansluitschroefdraad gebruiken.
Bij geplaatste bedieningselement is het maakcontact open en het verbreekcontact gesloten.
De bedieningskop kan zonder gereedschap in stappen van 90° worden verdraaid, om aanpassing aan het gegeven bedieningsvlak mogelijk te maken.
Schakelaars niet als mechanische aanslag gebruiken.
Voor beschermingsgraad IP65 kabelwartels V-M20 (206910) met max. 9 mm aansluitschroefdraad gebruiken.
Bij geplaatste bedieningselement is het maakcontact open en het verbreekcontact gesloten.
De bedieningskop kan zonder gereedschap in stappen van 90° worden verdraaid, om aanpassing aan het gegeven bedieningsvlak mogelijk te maken.
Schakelaars niet als mechanische aanslag gebruiken.
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +40 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP65
AansluitdiametersEenaderig
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
1 x (0.75 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
2 x (0.5 - 1.5)
1 x (0.5 - 1.5) mm2
1 x (0.5 - 1.5) mm2
aansluitschroef
PH1
Aandraaimoment aansluitschroef
0.9 Nm
Herhalingsnauwkeurigheid
0.02 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-1524 V [Ie
]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1324 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13110 V [Ie
]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13220 V [Ie
]
0.3 A
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
1 x 106
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
10 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 800
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
25/15 (insteken/uitnemen) N E T
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XG, XW, XNG
1700 N
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XWA, XFG, XF
1600 N
MechanischSluitkracht conform GS-ET-19 (04/2004)XNW
1200 N
Elektro-mechanischVoor magneetopgenomen vermogenbij 120 V AC
8 VA
Elektro-mechanischVoor magneetopgenomen vermogenbij 230 V AC
11 VA
Elektro-mechanischVoor magneetopgenomen vermogenBij 24 V DC
8 W
Elektro-mechanischspanningszekerheid
0.85 - 1.1 x Us
Elektro-mechanischinschakelduur magneet
100 % ED
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.13 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technical data ETIM 9.0
Sensors (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Veiligheidsgerichte positieschakelaar / Veiligheidsgerichte afzonderlijke positieschakelaar (ecl@ss13-27-27-26-01 [AKE640018])
Breedte sensor
60 mm
Diameter sensor
0 mm
Hoogte van de sensor
173 mm
Lengte sensor
39 mm
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 A
Schakelfunctie
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend
No
Uitgang elektronisch
No
Gedwongen openend
Yes
Aantal veiligheidshulpcontacten
2
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Kunststof
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Geen
Uitlijning van het bedieningselement
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie
No
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Yes
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Approvals
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center