106819 LS-11-ZB
Łącznik krańcowy bezpieczeństwa, 1zz+1zr, tworzywo sztuczne, +element uruchamiający ZB, połączenie sprężynowe
Alternate Catalog No.
LS-11-ZB
Łącznik krańcowy bezpieczeństwa, Funkcja podstawowa: Łącznik krańcowy, zabezpieczający łącznik krańcowy, Identyfikator typu: LS(4)…ZB, Asortyment: zabezpieczający łącznik krańcowy, Stopień ochrony: IP66, Wyposażenie: Kompletne urządzenie, Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C, Opis: Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty., Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Rodzaj przyłącza: Cage-Clamp, Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Akcesoria do przyłącza Cage-Clamp firmy Wago: mostek wkładany, szary, nr zam. Wago 264-402, Normy i przepisy: IEC/EN 60947
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
Identyfikator typu
LS(4)…ZB
Asortyment
zabezpieczający łącznik krańcowy
Stopień ochrony
IP66
Wyposażenie
Kompletne urządzenie
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Opis
Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty.
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 R 

Wskazówka

Obudowa
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza
Cage-Clamp
Wskazówki
Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Akcesoria do przyłącza Cage-Clamp firmy Wago: mostek wkładany, szary, nr zam. Wago 264-402
Akcesoria do przyłącza Cage-Clamp firmy Wago: mostek wkładany, szary, nr zam. Wago 264-402
Wskazówki
Przełącznika nigdy nie używać jako ogranicznika mechanicznego!
Przestawiany napęd do montażu poziomego, wzgl. pionowego.
Główki uruchamiające można obracać co 90°, w celu umożliwienia dostosowania do ustalonego poziomu uruchamiania.
Do stopnia ochrony IP65 stosować dławice kablowe V-M20 (206910) o maks. długości gwintu przyłączeniowego 9 mm.
Przestawiany napęd do montażu poziomego, wzgl. pionowego.
Główki uruchamiające można obracać co 90°, w celu umożliwienia dostosowania do ustalonego poziomu uruchamiania.
Przy podłączonym elemencie uruchamiającym zestyk zwierny jest rozwarty a zestyk rozwierny zwarty.
Do stopnia ochrony IP65 stosować dławice kablowe V-M20 (206910) o maks. długości gwintu przyłączeniowego 9 mm.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Śruba przyłączeniowa
PH1
moment dokręcania śruby połączeniowej
0.4 Nm
powtarzalność punktu łączenia
± 0.15 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
400 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Warunkowy prąd zwarcia
1 kA
Wielkości mechaniczne
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
1.5 x 106
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800
Napęd
mechanicznySiła uruchamiająca na początku/końcu podnoszenia
10/5 (wetknąć/pociągnąć) N E t
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.17 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Czujniki (EG000026) / Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Pojedynczy czujnik położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Szerokość czujnika
30 mm
Średnica czujnika
0 mm
Wysokość czujnika
96 mm
Długość czujnika
33.35 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.3 A
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
(Web)
-
(Web)
-
Ulotki z instrukcjamiDokumentformer AWA1310-2374, IL05208005E(PDF, 12/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center