106803 LS-S11S/RLA
Eindschakelaars, Verstelbare zwenkrol, Complete apparatuur, 1 M, 1 V, momentcontact - Ja, Schroefklem, geel, Kunststof, -25 - +70 °C
Alternate Catalog No.
LS-S11S-RLA
Eindschakelaars, Basisfunctie: Eindschakelaars, Veiligheidseindschakelaar, Typekenner: LS(M)-…, Assortiment: Verstelbare zwenkrol, beschermingsgraad: IP66, IP67, uitrusting: Complete apparatuur, Omgevingstemperatuur: -25 - +70 °C, momentcontact: Ja, Contacten M = maakcontact: 1 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Aanwijzingen: = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Dwangmatig openen (ZW): ja, kleur Kastdeksel: geel, Kast: Kunststof, aansluittypen: Schroefklem, normen en bepalingen: IEC/EN 60947
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Eindschakelaars
Veiligheidseindschakelaar
Veiligheidseindschakelaar
Typekenner
LS(M)-…
Assortiment
Verstelbare zwenkrol
beschermingsgraad
IP66, IP67
uitrusting
Complete apparatuur
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
momentcontact
Ja
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V 

Aanwijzingen

Dwangmatig openen (ZW)
ja
kleur
Kastdeksel
geel
Kast
Kunststof
aansluittypen
Schroefklem
aanwijzingen
De aandrijfkop kan met 90° worden verdraaid, om aanpassing aan de aanlooprichting mogelijk te maken.
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP66, IP67
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.5 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.15 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-1524 V [Ie
]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1324 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13110 V [Ie
]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13220 V [Ie
]
0.3 A
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF
]
< 10-7, < 1 uitval per 107 schakelingen aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF
]
< 5 x 10-6, < 1 uitval per 5 x 106 schakelingen aantal fouten
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
8 x 106
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 6000
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
1,0/8,0 N E T
Mechanischbedieningsmoment draaiaandrijving
0.2 Nm
MechanischMax. aanloopsnelheid bij DIN-nokken
1,5 m/s
MechanischAanwijzingen
bij bedieningshoek α = 30°, L = 125 mm
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.17 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Sensoren (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Enkelpositieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Breedte sensor
31 Millimeter
Diameter sensor
0 Millimeter
Hoogte van de sensor
61 Millimeter
Lengte sensor
33.5 Millimeter
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 Amp
Schakelfunctie
Momentschakeling
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Uitgang elektronisch
Nee
Gedwongen openend
Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Kunststof
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Rolhefboom verstelbaar
Uitlijning van het bedieningselement
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Overig
Met status-indicatie
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
25 - 70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
(Web)
-
InstructiefolderActiva(PDF, 06/2018, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center