106800 LS-S11S/L
Датчик положения, Рычаг с роликом, Законченное устройство, 1 замык, 1 разм., Пружинный контакт - да, Винтовая клемма, желтый, пластик, -25 - +70 °C, EN 50047 форма E, длинной
Alternate Catalog No.
LS-S11S/L
Датчик положения, Основная функция: датчик положения, Предохранительные датчики положения, Идентификатор типа: LS(M)-…, Ассортимент: Рычаг с роликом, Класс защиты: IP66, IP67, оснащение: Законченное устройство, Температура окружающей среды: -25 - +70 °C, конструктивное исполнение: EN 50047 форма E, Пружинный контакт: да, Описание: длинной, Назначение контактов Замык. = замыкающий контакт: 1 замык, Назначение контактов Разм. = размыкающий контакт: 1 разм., Указание: = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1., Принудительное размыкание (ZW): да, Цвет Крышка корпуса: желтый, корпус: пластик, Способ подключения: Винтовая клемма, Стандарты и положения: IEC/EN 60947
Программа поставок
Основная функция
датчик положения
Предохранительные датчики положения
Предохранительные датчики положения
Идентификатор типа
LS(M)-…
Ассортимент
Рычаг с роликом
Класс защиты
IP66, IP67
оснащение
Законченное устройство
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
конструктивное исполнение
EN 50047 форма E
Пружинный контакт
да
Описание
длинной
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание

Принудительное размыкание (ZW)
да
Цвет
Крышка корпуса
желтый
корпус
пластик
Способ подключения
Винтовая клемма
указания
Управляющая головка переставляется на каждые 90°, что позволяет обеспечить настройку на вышеуказанное направление начала движения.
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78,
Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, цикличный, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Класс защиты
IP66, IP67
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,5 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,5 - 1,5) мм2
Точность воспроизведения
± 0.15 мм
Контакты/коммутационная способность
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
400 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Надёжность управляющей системыпри 24 В пост. тока/5 мА [HF]
< 10-7, < 1 отказа на 107 соединений Частота отказов
Надёжность управляющей системыпри 5 В пост. тока/1 мА [HF]
< 5 x 10-6, < 1 отказа на 5 x 106 соединений Частота отказов
Частота сети
макс. 400 Гц
Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1макс. предохранитель
6 A gG/gL
условный ток короткого замыкания
1 кА
Механические размеры
Механический срок службы [Переключения]
8 x 106
Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс)Стандартный контакт
25 g
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 6000
Привод
механическийСила нажатия начала/конца хода
1,0/8,0 N
механическийМоменты нажатия поворотных приводов
0.2 Нм
механическиймакс. начальная скорость при кулачках по DIN
1 м/с
механическийуказания
при угле активации α = 30°/45°
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.17 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Width sensor
31 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
61 mm
Length of sensor
33.5 mm
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3 A
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8 A
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3 A
Switching function
Quick-break switch
Switching function latching
No
Output electronic
No
Forced opening
Yes
Number of safety auxiliary contacts
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cuboid
Material housing
Plastic
Coating housing
Other
Type of control element
Roller lever
Alignment of the control element
Other
Type of electric connection
Other
With status indication
No
Suitable for safety functions
Yes
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Ambient temperature during operating
25 - 70 °C
Degree of protection (IP)
IP67
Degree of protection (NEMA)
4X
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документы(PDF, 06/2018, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center