Program dostaw

Funkcja podstawowa
Łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
Identyfikator typu
LS(M)-…
Asortyment
Popychacz kształtowy
Stopień ochrony
IP66, IP67
Wyposażenie
Aparat podstawowy, z możliwością rozszerzania
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Diagram łączenia
131S016
Odcinek przełączania
■ = styk zwarty
□ = styk rozwarty
131U145
Wymuszone otwarcie (ZW)
tak
Kolor
Pokrywa obudowy
żółty
Pokrywa obudowy
116C064
Obudowa
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza
zacisk śrubowy

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;

Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66, IP67
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5) mm2
powtarzalność punktu łączenia
± 0.15 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
400 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Niezawodne łączenieprzy 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 błąd na 107 łączeń Częstotliwość błędu
Niezawodne łączenieprzy 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 błąd na 5 x 106 łączeń Częstotliwość błędu
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Warunkowy prąd zwarcia
1 kA
Wielkości mechaniczne
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
8 x 106
Temperatura kontaktowa rolki dosuwanej
≦ 100 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 6000
Napęd
mechanicznySiła uruchamiająca na początku/końcu podnoszenia
1,0/8,0 N E t
mechanicznyMomenty uruchomienia napędów obrotowych
0.2 Nm
mechanicznymaks. prędkość posuwu przy krzywce DIN
1/0,5 m/s
mechanicznyWskazówki
przy kącie posuwu α = 0°/30°

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.17 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Czujniki (EG000026) / Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Pojedynczy czujnik położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Szerokość czujnika
31 mm
Średnica czujnika
0 mm
Wysokość czujnika
61 mm
Długość czujnika
33.5 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.3 A
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Popychacz kopułkowy
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Stopień ochrony (IP)
IP67
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Wymiary

131X117
① Moment dokręcenia śruby pokrywy: 0,8 Nm ±0,2 Nm
② Tylko w LS (wersja plastikowa)
③ Śruba mocująca 2 x M4 ≧ 30
MA = 1,5 Nm
131X107