Leveringsprogramma

Basisfunctie
Eindschakelaars
Veiligheidseindschakelaar
Typekenner
LS(M)-…
Assortiment
Stootnok
beschermingsgraad
IP66, IP67
uitrusting
Basiscomponent, uitbreidbaar
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Schakelsymbool
131S016
Schakelweg
■ = Contact gesloten
□ = Contact open
131U145
Dwangmatig openen (ZW)
ja
kleur
Kastdeksel
geel
Kastdeksel
116C064
Kast
Kunststof
aansluittypen
Schroefklem

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP66, IP67
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.5 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.15 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF ]
< 10-7, < 1 uitval per 107 schakelingen aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF ]
< 5 x 10-6, < 1 uitval per 5 x 106 schakelingen aantal fouten
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
8 x 106
aanraaktemperatuur rol
≦ 100 °C
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 6000
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
1,0/8,0 N E T
Mechanischbedieningsmoment draaiaandrijving
0.2 Nm
MechanischMax. aanloopsnelheid bij DIN-nokken
1/0,5 m/s
MechanischAanwijzingen
bij bedieningshoek α = 0°/30°

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.17 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Sensoren (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Enkelpositieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Breedte sensor
31 Millimeter
Diameter sensor
0 Millimeter
Hoogte van de sensor
61 Millimeter
Lengte sensor
33.5 Millimeter
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 Amp
Schakelfunctie
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Uitgang elektronisch
Nee
Gedwongen openend
Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Kunststof
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Overig
Met status-indicatie
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
25 - 70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Afmetingen

131X117
① Aandraaimoment dekselschroef: 0.8 Nm ±0.2 Nm
② Alleen bij LS (kunststof uitvoering)
③ Bevestigingsschroef 2 x M4 ≧ 30
MA = 1.5 Nm
131X107