Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Posisjonsbryter
Sikkerhetsposisjonsbryter
Typeidentifikator
LS(M)-…
Sortiment
Avrundet stempel
Kapslingsklasse
IP66, IP67
Utstyr
Basisenhet, kan utvides
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Å = åpner
1 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Koblingssymboler
131S016
Koblingsvei
■ = Kontakt lukket
□ = Kontakt åpen
131U145
Positiv åpning (ZW)
ja
Farge
Skapdeksel
gul
Skapdeksel
116C064
hus
Plast
Tilkoblingstype
Skrueklemme

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Klimamotstandsdyktighet
fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Kapslingsklasse
IP66, IP67
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0,5 - 1,5) mm2
Gjentakelsesnøyaktighet
0.15 mm
Kontakter/avbruddskapasitet
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
400 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Feilkoblingssikkerhetved 24 V DC/5 mA [HF]
< 10 -7, <1 feil på 107 betjeningssykluser Feilhyppighet
Feilkoblingssikkerhetved 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 feil på 5 x 106 betjeningssykluser Feilhyppighet
Forsyningsfrekvens
Maks. 400 Hz
Kortslutningsstyrke etter IEC/EN 60947-5-1maks. sikring
6 A gG/gL
betinget kortslutningsstrøm
1 kA
Mekaniske størrelser
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
8 x 106
Kontakttemperatur på rullehodet
≦ 100 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 20 ms)Standardkoblingskontakt
25 g
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 6000
Drift
mekaniskAktiveringskraft start/slutt på bevegelsen
1,0/8,0 N
mekaniskAktiveringsmoment for roterende drift
0.2 Nm
mekaniskmaks. driftshastighet med DIN-kammer
1/0,5 m/s
mekaniskMerknader
ved aktueringsvinkel α = 0°/30°

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.17 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Sensorer (EG000026) / Endebryter (EC000030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Sensorens bredde
31 Millimeter
Sensorens diameter
0 Millimeter
Sensorens høyde
61 Millimeter
Sensorens lengde
33.5 Millimeter
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
6 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
6 Amp
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
3 Amp
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0.8 Amp
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0.3 Amp
Brytefunksjon
Langsomt virkende styringsenhet
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Elektronisk utgang
Nei
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Kapslingsbelegg
Andre
Utførelse av betjeningselement
Butt kontaktgiver
Utførelse av betjeningselement
Andre
Type strømtilkobling
Andre
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
25 - 70 Grad Celsius
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13

Dimensjoner

131X117
① Tiltrekkingsmoment på dekselskruene: 0,8 Nm ± 0,2 Nm
② Kun med LS (isolert versjon)
③ Festeskruer 2 x M4> 30
MA = 1,5 Nm
131X107