106786 LS-S11/LB
Łącznik krańcowy, dźwignia krążkowa, Kompletne urządzenia, 1 zestyk zwierny, 1 R, zacisk śrubowy, żółty, Tworzywo sztuczne, -25 - +70 °C, duży
Alternate Catalog No.
LS-S11-LB
Łącznik krańcowy, Funkcja podstawowa: Łącznik krańcowy, zabezpieczający łącznik krańcowy, Identyfikator typu: LS(M)-…, Asortyment: dźwignia krążkowa, Stopień ochrony: IP66, IP67, Wyposażenie: Kompletne urządzenia, Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C, Opis: duży, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Wymuszone otwarcie (ZW): tak, Kolor Pokrywa obudowy: żółty, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Rodzaj przyłącza: zacisk śrubowy, Normy i przepisy: IEC/EN 60947
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
Identyfikator typu
LS(M)-…
Asortyment
dźwignia krążkowa
Stopień ochrony
IP66, IP67
Wyposażenie
Kompletne urządzenia
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Opis
duży
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 R 

Wskazówka

Wymuszone otwarcie (ZW)
tak
Kolor
Pokrywa obudowy
żółty
Obudowa
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza
zacisk śrubowy
Wskazówki
Głowicę napędową można przestawiać co 90°, w celu umożliwienia dopasowania do podanego kierunku dojazdu.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66, IP67
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5) mm2
powtarzalność punktu łączenia
± 0.15 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
400 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Niezawodne łączenieprzy 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 błąd na 107 łączeń Częstotliwość błędu
Niezawodne łączenieprzy 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 błąd na 5 x 106 łączeń Częstotliwość błędu
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Warunkowy prąd zwarcia
1 kA
Wielkości mechaniczne
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
8 x 106
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 6000
Napęd
mechanicznySiła uruchamiająca na początku/końcu podnoszenia
1,0/8,0 N E t
mechanicznyMomenty uruchomienia napędów obrotowych
0.2 Nm
mechanicznymaks. prędkość posuwu przy krzywce DIN
1 m/s
mechanicznyWskazówki
przy kącie posuwu α = 30°/45°
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.17 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Czujniki (EG000026) / Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia / Pojedynczy czujnik położenia (ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Szerokość czujnika
31 mm
Średnica czujnika
0 mm
Wysokość czujnika
61 mm
Długość czujnika
33.5 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.3 A
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Stopień ochrony (IP)
IP67
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
-
(Web)
-
(Web)
-
Ulotki z instrukcjamiDokument(PDF, 06/2018, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center