Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Frontplatte (Schaltschrank) (EC000456)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Frontplatte (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Breite
900 mm
Höhe
99 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet