Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires
Éléments LED
Raccordement
Bornes à vis
Montage
Fixation par l’avant
Tension assignée d'emploi [Ue ]
207 264 V AC, 50/60 Hz V
Courant assigné d’emploi [Ie ]
12 - 15 mA
Consommation [Pmax.]
maxi 0.33 W
Longévité EN 60064 sous ta = +25 °C [tmoyenne (AC)]
100000 h
Degré de protection
IP20
sous 230 V
Couleur
Sélectionnable → Remarques
Connexion à SmartWire-DT
non
Marque de qualité
116Z024
Remarque type d'étoile
Veuillez configurer les valeurs d'étoile dans le panier
Couleur
blanc#W
rouge#R
vert#G
bleu#B
Raccordement
Bornes à vis
Remarques

Cas des voyants lumineux, boutons-poussoirs lumineux et commutateurs rotatifs lumineux :

M22...‐R uniquement en association avec M22‐LED...‐R

M22...‐G uniquement en association avec M22‐LED...‐G

M22...‐W uniquement en association avec M22‐LED...‐W

M22...‐Y uniquement en association avec M22‐LED...‐W

M22...‐B en association avec M22‐LED...‐W ou M22‐LED...‐B

Remarques

Indiquer la couleur sous * :

W = blanc, R = rouge, G = vert, B = bleu

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC 60947-5-1
Couple de commande (bornes à vis)
≦ 0.8 Nm
Degré de protection
IP20
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Température ambianteStockage
- 40 - + 80 °C
Position de montage
Quelconque
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27

Durée de choc : 11 ms, demi-sinusoïdal

> 30 g
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Sections raccordablesConducteur à âme massive
0,75 - 2,5 mm2
Sections raccordablesmultibrins
0,5 - 2,5 mm2
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
500 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3

Installation à l'intérieur et à l'extérieur protégé

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation (EC000204)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Culot de lampe pour appareil de commande et de signalisation (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
transfo intégré
non
avec résistance série intégrée
non
source lumineuse fournie
oui
avec diode intégrée
oui
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
207 - 264 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
207 - 264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
source lumineuse
LED
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
couleur de la source lumineuse
autre
type de fixation
fixation frontale

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Encombrements

116X101
A = 37,2
Boutons avec M22-(C)K…
Boutons avec M22-(C) LED… + M22-XLED…